BME-BMET

總覽

總覽

Grundfos BME 泵浦為多段沉水式泵浦,嵌入不鏽鋼套筒內。 泵浦以標準的電動馬達,透過滑輪安裝端供電。 滑輪滾珠軸承採用自動潤滑與冷卻系統。

來自於泵浦的軸向推力會由內置的止推軸承吸收。

BMET 模組由 BME 模組再加上第二台 Grundfos 沉水式泵浦組成,以佩爾頓水輪機供電,並與第一台泵浦串聯。 模組旨在用於其中水輪機會回收因高壓力聚集而產生之能量的逆滲透系統。 與傳統系統相較之下,此最多可節省 34% 的能源。

應用

  • 超過濾系統內的水處理
  • 逆滲透系統內的水處理
  • 水加壓系統。

特色及效益

  • 全不鏽鋼
  • 低噪音
  • 安裝簡易
  • 模組化設計
  • 小巧型設計
  • 防漏。

產品效益

  • 泵浦及支架採用不鏽鋼
  • 大流量及高揚程
  • 最多回收 34% 的能源
服務
安裝

安裝

資訊與建議

Grundfos 為泵浦及相關系統的全球供應商。 我們經過訓練的維修工程師能在泵浦或解決方案的安裝階段,為您提供支援。 Grundfos 產品依據非常高的標準製造,因而有助於確保超長使用壽命。 我們多年來所累積的各種不同安裝經驗與安裝技術,亦是讓您的 Grundfos 產品與系統得以擁有最長使用壽命的關鍵因素。

我們將可在以下方面提供您支援:

  • 正確保護本公司泵浦的資訊
  • 泵浦實體定位的建議,以便進行必要維修/修理
  • 泵浦實體定位的建議,以便維持正常的運轉
  • 正確佈線,以便滿足良好實務與電磁相容性的需求。

如需全新安裝的完整支援,請洽詢當地 Grundfos 公司。

試車

本產品可作為其中包括眾多 Grundfos 產品共同的大規模解決方案的一分子。 為達成最佳性能,應從一開始就正確裝配與調整系統。 藉由 Grundfos 維修技術人員所具備的知識與經驗,再運用專門的 Grundfos 維修工具調整泵浦的性能,確保設備能夠達到可能的最高效率,百分之百正常運轉。 建議在以下情況中進行試車:

  • 若兩個或以上的 Grundfos 產品共同在系統內運轉,例如在加壓器或廢水系統內
  • 若泵浦於大型系統內運轉,例如大樓管理系統
  • 若使用者想要在泵浦/系統正常運轉下接受訓練
  • 若裝配攸關 Grundfos 產品能否在其規劃的最長使用壽命內運轉,例如水處理應用。 在不建議,但卻必須試車的情況下
  • 若有安全問題,例如在消毒系統內。

請洽詢當地的 Grundfos 公司,為您新安裝的 Grundfos 產品安排試車。

推薦使用的備料

即使 Grundfos 的策略為供應最佳的泵浦解決方案給我們的客戶,但經過長期運轉後,在某些情況下,某些組件仍會磨損。 若需要短時間停止運轉,或泵浦安裝於不易進入,可能需要耗費長時間才能把備料送達的區域,建議在現場貯藏少量推薦使用的備料。

請洽詢當地的 Grundfos 公司,索取您 Grundfos 產品推薦使用的備料或維修套件資訊。

 

 

 

運轉

運轉

最適化

Grundfos 會為您現有的泵浦系統提供效率分析,給予您提升效率且隨著時間逐漸降低成本的相關建議。

增加現有系統的效率

為您現有的泵浦系統進行效率分析,以便提供增加效率,進而隨著時間逐漸降低成本的根據。 效率分析會提供增加效率,展現如何節省金錢的建議。

Grundfos 提供以下評估泵浦系統效率的分析層面:

  • 安裝場地檢查。

 

以泵浦上銘牌的資料為根據,進行基本的評估,並將其性能與現代泵浦上更新、更有效率的技術及材料提供的效能相比較。

  • 泵浦效率快速檢查。

 

量測泵浦壓力與耗電量 (單位:kWh)。 流量以可用的泵浦資料與量測結果為依據進行預估。

部分得到的效率提升建議,可能包括速度控制升級、馬達升級、不同尺寸的管路、安裝控制器,或可能是例行維修合約。

完善的泵浦性能診斷

Grundfos 所提供的效率分析屬於泵浦性能診斷的第一步,此診斷工具為我們用於檢查泵浦系統是否以最佳的耗電量運轉,藉此保證您的成本可在目前與未來保持在最低水準。 如需 Grundfos 泵浦性能診斷的更多資訊,請參閱「替換分析」。

維修合約

Grundfos 維修合約確保您的泵浦系統能夠有效率的持續運轉,並讓您每天 24 小時與 Grundfos 全球的維修中心和授權維修合作夥伴聯繫。

預防勝於治療,且更具成本效益

採購泵浦後,您會迫不及待的希望自己的泵浦能夠有效率、可靠地發揮作用; 與 Grundfos 正式簽訂維修合約後,將可讓您完全放心。 此做法也很符合經濟效益,可讓您不超出維護預算成本,並享有大量的折扣。

您僅需將合併一系列符合自己需求的維修計畫,然後讓我們執行排定的維護巡修,預防設備停機。 我們為所有泵浦提供三種維修合約:

  • 基本維修
  • 延長維修
  • 總體維修。

 

無論選擇哪一種合約,您的設備均會由受過專門訓練的人員來維修。

具成本效益的選擇

妥善維護的泵浦最高可減少 50% 的耗電量。 而且須記住的是,一連串的泵浦共同運作時,一個故障的泵浦會對所有其他泵浦造成影響。 Grundfos 維修合約可將泵浦運轉的總成本壓到最低。 我們會詳加計算所有產品的生命週期成本,也就是擁有我們每個泵浦的真正成本概述。

簽署維修合約,讓我們專業的技術服務人員為您的泵浦維修,將可避免出現難以預料的費用支出。 泵浦的定期維修與維護作業,可確保泵浦以最佳的效率運轉。

維修與維護

Grundfos 服務將維護與維修您的泵浦。 我們專業維修人員亦可在效率問題上給予您建議,提供就長期而言可省下金錢的建議。

維修與維護您現有的泵浦系統

一般而言,您可隨時致電 Grundfos 要求維修與維護您向我們購買的泵浦。 Grundfos 可以依據同新泵浦一樣的規格維修您的泵浦。 然而,應謹記,就長期而言,升級或甚至是替換泵浦,都會比維修更為便宜。 如需瞭解為何此做法是合理的商業決定,請參閱「升級與替換」。

有效的維修 - 無論您身處何處

Grundfos 隨時提供您所需的服務。 我們與當地授權的服務合作夥伴攜手合作,提供全球性服務。 無論您是否需要立即的協助,或是有興趣瞭解節省時間金錢的機會,合格的泵浦專業人士將隨時就近提供協助。

Grundfos 遠端管理

Grundfos 遠端管理為具備成本效益、安全、可靠的方式,以非常低的成本,從網際網路 PC 監控與管理泵浦設備。

將泵浦與人員相連

藉由安全、可靠的遠端管理系統,您能夠以非常低的成本,從網際網路 PC 監控與管理您的泵浦系統。

Grundfos 遠端管理系統為具備成本效益、簡單易用的系統,可用於監測與管理商業大樓與供水和廢水系統內的泵浦設備。 此系統可減少現場勘察的需求,若發生警報或警告時,將直接通知相關人員。

此系統所提供的效益與功能,比使用行動電話進行監測的方法還要多很多。 對於不須遠端處理自動化的公司來說,Grundfos 遠端管理是非常理想的解決方案,適合作為監測與遠端控制之用,取代傳統的 SCADA(監控與資料擷取)系統。 初期投資可降到最低,而且低廉的固定費用涵蓋資料流量、主機成本及系統支援,包括備份所有資料。

有效率的警報管理

此全新遙測系統中的待命時間表,可確保警報訊息從現場控制器直接傳送給相關人員。 系統管理員可從任何地點的 PC 登入,並規劃當日誰要隨時接收來自於每組設備的警報訊息。 系統管理員可為未來數年規劃,並輕鬆處理時間表每日的例外狀況。

最適化維修與維護

使用系統自動產生的趨勢圖,追蹤泵浦性能的變化。 此項追蹤作業可指出在設備內出現的任何磨損或損壞,藉此規劃維修與維護。

通訊介面(CIU271 數據機)可透過 Grundfos 泵浦與控制器的 GPRS/簡訊進行資料傳輸。 內建多功能 I/O 板可讓您連接感測器與開關。

替換

替換

CAPS

CAPS 的目的旨在提供包含 Grundfos 廣泛的產品型錄與選型程式的完善工具,以便於選擇最適合您應用的泵浦。

中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦亦有完善的泵浦替換選擇功能,以及用於產生專業報價表的功能,其中包括曲線、圖說、報價文本及配線圖等。

最後且同樣重要的是,此軟體包含幾乎所有 Grundfos 泵浦多國語言版本的操作說明手冊。 所有污水泵浦產品及數種其他泵浦型式都有維修圖說、爆炸圖及零件清單。

CAPS 共提供兩種版本: 燒錄於光碟內的 WinCAPS,以及可在 Grundfos 網站索取的線上版 WebCAPS。 WebCAPS 內的其他功能包括 CAD 圖說與文件。

 

備料

備料

「負責」為我們在 Grundfos 的核心價值之一。 本公司的泵浦須能在運轉壽命結束之前,提供低耗電量及可能的最高性能。 因此在發展階段就得以定義提供的維修,包括備料與替換套件。
客製化提供的維修服務、線上訂購及快速回應的物流中心,再再確保您在需要時就能夠拿到零件。

推薦使用的備料清單

此清單詳述您應在現場存放的零件,以便用於維修您的泵浦。 這些建議事項列於 WebCAPS 工具內的產品網站上。

專門設計的維修套件

維修套件包括您進行特定維護或維修工作時所需的每項工具,包括拆解、替換及重新組裝的說明。

24 小時備料遞送服務

為確定您無須等候,我們可以在旁設置對於運轉相當關鍵的備料存貨。 此可確保您每次需要時這些零件都有貨。

10 年保證

我們保證您今日為任何 Grundfos 泵浦購買的備料至少在未來 10 年內仍會持續提供。

線上服務工具

從任何 PC 全天 24 小時存取我們的線上工具 WebCAPS。 維修泵浦所需的所有技術文件與資訊都可隨時供您使用:

  • 維修指導
  • 逐步維修影片
  • 互動式爆炸圖
  • 剖面圖。
聯絡我們
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


電話

(+852) 2 786 1706

傳真

(+852) 2 785 8664

地址

Room B1, 29/F., Grandion Plaza,
932 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok,
Kowloon, Hong Kong.

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


電話

(+852) 2 786 1706

傳真

(+852) 2 785 8664

地址

Room B1, 29/F., Grandion Plaza,
932 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok,
Kowloon, Hong Kong.

如何購買

如何購買

在此,我們會引導您到所在國家的服務據點

電話

(+852) 2 786 1706

傳真

(+852) 2 785 8664

地址

Room B1, 29/F., Grandion Plaza,
932 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok,
Kowloon, Hong Kong.